Technische Daten
Lieferumfang
Bohrbuchsen, St, gehärtet und geschliffen
schwenkbarer Längenanschlag
Klemmbefestigung am Profil
Tiefenanschlag für den Stufenbohrer
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.370.19 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 390 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St, schwarz |
Beschreibung
einfache Handhabung auf Ständerbohrmaschinen
Bohrlehre zum lagerichtigen Bearbeiten der Profile mit den erforderlichen Durchgangsbohrungen für Standardverbindungen und Universalverbindungen.
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 6 | |
Baureihe: 5 |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 7.0
27112825
Zolltarifnummer
73269098