Technische Daten
Lieferumfang
8 Zylinderschrauben DIN 7984-M12x45, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 440-R22, St, schwarz
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.476.70 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 11.7 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | St, lackiert |
Beschreibung
Das Lochbild der Senkbohrungen ist geeignet für die stirnseitige Verbindung an Profile 8 160x160, 160x160 8EN, 240x160 8EN sowie Profile 8 320x160.
Die Befestigung am Boden kann erfolgen durch direktes Verschrauben oder unter zusätzlicher Verwendung der Nivellierfüße. Diese ermöglichen den Ausgleich von kleineren Bodenunebenheiten im Bereich der Plattenaufstandsfläche ebenso wie von Höhenunterschieden des Niveaus.
Die Bodenbefestigungssätze werden durch die Bohrungen der Nivellierfüße geführt. Beim Anziehen der Bodenbefestigungssätze werden zugleich die Nivellierfüße in ihrer voreingestellten Lage fixiert.
Die Bodenbefestigung erfolgt durch die Bohrungen ⌀ 38 mm unter Verwendung der Scheiben DIN 440.
Der Neigungsausgleich erfolgt über eine Kugelpfanne in der Grundplatte (α = ± 2,5°).
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098