Bohrlehren, Gehrungs-Verbinder


Gewählte Variante
Bohrlehre Gehrungs-Verbindung 8 D14,2 (0.0.493.72)
Bohrlehre Gehrungs-Verbindung 8 D14,2
0.0.493.72
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Tiefenanschlag
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.493.72
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1.85 kg
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt, schwarz

Beschreibung

Die Bohrlehre 8 D14,2 wird auf das bereits auf Gehrung gesägte Profil aufgesetzt und stellt – unabhängig vom Zuschnittswinkel – sicher, dass die Bohrung ⌀ 14,2 mm im richtigen Abstand zur Stirnfläche des Profils gebohrt werden kann. Der Tiefenanschlag wird dabei auf dem Schaft des Stufenbohrers D14,2 aufgesetzt, um die Einhaltung der Bohrungstiefe (26,2 mm) sicher zu gewährleisten.
Bohrvorgänge in Profilen für die Gehrungs-Verbindungssätze 8 sollten unter Verwendung spezieller Bohrlehren vorgenommen werden.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  8Diámetro:  ø 9 mm
Serie:  8Diámetro:  ø 14,2 mm
Serie:  6Diámetro:  ø 9,1 mm
Serie:  6Diámetro:  ø 5,5 mm

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Zolltarifnummer
73269098