item
Bowdenzug-Aufnahme 8 M6-28

Bowdenzug-Aufnahme 8 M6-28

0.0.700.08


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Winkelblech 8 M6, St, verzinkt
Verstellschraube D5/D3-M6x30, CuZn, vernickelt
Zylinderschraube DIN 912-M6x14, St, verzinkt
Nutenstein V 8 St M6, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.700.08
Baureihe Baureihe D30
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [g] m = 43 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Mehr Kontrolle mit weniger Teilen! Die Bowdenzug-Aufnahme 8 M6-28 erleichtert den Anschluss von Schlössern, Hebeln und Klappen, die über einen Handgriff und Bowdenzug ausgelöst werden. Die Aufnahme enthält alle Anschlüsse zur Befestigung des Seils und der Komponenten.
Durch den Einsatz der Bowdenzug-Aufnahme 8 M6-28 ersparen Sie sich die Montage von bis zu fünf separaten Zubehörteilen, um beispielsweise das item Drehfallenschloss D9,5-120x30 (0.0.695.00) für eine Karakuri/LCA-Anwendung zu nutzen. Die Führungshöhe des Seils in der Aufnahme ist abgestimmt auf den Auslösehebel des Schlosses.
Die Aufnahme kann in der Nut 8 eines Profilrohrs 8 D30 oder an einem Multiblock D30 verschraubt werden.

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Zolltarifnummer
73269098