Bowdenzug Aufnahme M6
Technische Daten
Lieferumfang
1 Bowdenzug Aufnahme M6, St, verzinkt
1 Verstellschraube D5/D3-M6x20, CuZn
1 Nutenstein V 6 St 2xM6-28, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x12, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.724.81 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 84 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Bowdenzug Aufnahme M6 wird in der oberen Nut 6 des Laufschienenprofils 6 30x30-80 (0.0.712.90) befestigt. Das Langloch ermöglicht die Montage in einer Nut 8 mit dem Nutenstein 8 St 2xM6-36 (0.0.723.10).
Varianten
Sortieren nach
Série: 8 | |
Série: 6 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Zolltarifnummer
73269098