Technische Daten
Lieferumfang
1 Freigabeeinheit 6 Laufwagen D37-32
1 Nutenstein V 6 St 2xM6-28, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x30, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.723.66 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 664 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Freigabeeinheit stoppt die Weiterleitung der Laufwagen auf dem Laufschienenprofil 6 30x30-80 (0.0.712.90). Bei Auslösung mit einem Bowdenzug oder einer Rolle werden beliebig viele Wagen durchgelassen.
Die Auslösung kann in Gestellen oder in Shootern mit einem Bowdenzug oder einer Rolle erfolgen.
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098