Technische Daten
Lieferumfang
1 Sperrklinke D10, St, verzinkt
1 Zugfeder 0,9x10x43, St, rostfrei
1 Buchse Shooter-Auslösung D30, St, verzinkt
1 Halbrundschraube ISO 7380-M6x18, St, verzinkt
3 Scheiben mit Rundloch DIN440 R M6, St, verzinkt
1 Halbrundschraube ISO 7380-M6x20, St, verzinkt
3 Sechskantmuttern ISO4035-M6, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.725.31 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 62 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Sperrklinke wird seitlich am Gehäuse der Freigabeeinheit 6 Laufwagen D37-32 (0.0.723.66) oder der Vereinzelung 6 Laufwagen D37-32 (0.0.724.75) ergänzt. Sie verhindert das Auslösen der Freigabeeinheit oder der Vereinzelung, bis die Sperrklinke gelöst wurde.
Die Sperrklinke kann durch einen Bowdenzug oder eine Auslöserolle entriegelt werden. Die Rückstellfeder stellt die Verriegelung automatisch wieder her.
Die Auslösung per Bowdenzug ermöglicht die manuelle Freigabe der Laufwagen, wenn mobile Lösung und Regal richtig positioniert sind. Der Einsatz einer Rolle D39,5-25 (0.0.673.55) ermöglicht das automatische mechanische Lösen der Sperrklinke, sobald der Shooter korrekt herangeführt ist.
Das unabsichtliche Auslösen der Sperrklinke führt zu keiner Fehlbedienung, weil die Freigabeeinheit nur auslöst, wenn sie separat aktiviert wird.
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098