Technische Daten
Lieferumfang
1 Bremsrolle D52 z16
2 Bremsrollenbefestigungen M6, St, verzinkt
4 Nutensteine V 8 St M6, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x14, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.718.59 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 644 g |
| Kraft zul. | Fzul. = 500 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Die Bremsrolle wird mit vormontiertem Kettenrad geliefert.
Das Aluminiumgehäuse besitzt zusätzlich drei Vertiefungen, um auch Seile um die Bremsrolle zu führen.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84313900