Technische Daten
Lieferumfang
1 Bremsrolle D93
2 Bremsrollenbefestigungen M8, St, verzinkt
4 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M8x16, St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7089-8-200 HV, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.710.07 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1.649 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Max. Belastung | F = 500 N |
Beschreibung
Die Bremsrolle schützt das Gestell und das Transportgut vor Schäden durch zu hohe Aufprallgeschwindigkeiten. Die Verzögerung steigt mit der Geschwindigkeit.
Die gummierte Rolle kann Transportgut auch im direkten Kontakt abbremsen.
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84313900