Schubladenschrank
Technische Daten
Lieferumfang
1 Schublade 50 mm hoch, mit Facheinteilung
1 Schublade 100 mm hoch, mit Facheinteilung
1 Schublade 150 mm hoch, mit Facheinteilung
1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Technischer Hinweis
Schublade 50 mm hoch, mit Facheinteilung
Nutzmaße: (HxBxT) 35 mm x 300 mm x 450 mm
Schublade 100 mm hoch, mit Facheinteilung
Nutzmaße: (HxBxT) 85 mm x 300 mm x 450 mm
Schublade 150 mm hoch, mit Facheinteilung
Nutzmaße: (HxBxT) 130 mm x 300 mm x 450 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.700.98 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 27 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Die abschließbaren Schränke werden über Bohrungen an der Oberseite unter einer beliebigen Tischfläche befestigt. Für die Verwendung mit item Arbeitstischen mit Unterzügen stehen passende Adaptersätze zur Verfügung.
Varianten
Sortieren nach
| Anzahl Schubladenfächer: 2 | Bauart: standard | |
| Anzahl Schubladenfächer: 3 | Bauart: standard | |
| Anzahl Schubladenfächer: 2 | Bauart: economy | |
| Anzahl Schubladenfächer: 3 | Bauart: economy |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
94032080