Schubladenschrank S4 H650, grau ähnlich RAL 7042

0.0.603.20

* Pflichtangabe

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Stahlblech
1 Schublade 50 mm hoch, Nutzmaße: 32,5 x 306 x 459 mm (HxBxT)
2 Schubladen 150 mm hoch, Nutzmaße: 132,5 x 306 x 459 mm (HxBxT)
1 Facheinteilung
1 Schublade 200 mm hoch, Nutzmaße: 182,5 x 306 x 459 mm  (HxBxT)
1 Beschriftungskarten für Griffleisten
1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.603.20
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 58 kg
Liefereinheit1 Stück
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Die Schubladen sind mit wartungsfreien, kugelgelagerten Auszügen (Vollauszug) ausgerüstet und haben eine Tragfähigkeit von 50 kg. Sie sind mit rutschhemmenden Matten ausgelegt und mit einer variablen Facheinteilung in einer der Schubladen ausgestattet. Beschriftungsfähige Einsätze in den Griffleisten ermöglichen eine einfache Kennzeichnung der Schubladen. Mittels Zentralschloss kann der Schubladenschrank verschlossen werden.
Robuste Schubladenschränke aus pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 7042) in drei Bauhöhen. Die Schränke können am Gestell des Werktisches oder unter der Arbeitsfläche befestigt werden.
Für die höchste Schrank-Ausführung S4 H650 besteht zudem die Möglichkeit, den Schrank freistehend auf einem Sockel zu platzieren. Auf der Schrankoberseite kann dann -- unter Nutzung der Durchgangsbohrungen -- eine beliebige Tischplatte angebracht werden.
Zur hängenden Schraubbefestigung der Schubladenschränke an Tischkonstruktionen wird die Verwendung des Montagerahmens empfohlen. Dieser zweiteilige Rahmen wird jeweils an den Durchgangsbohrungen der Oberseite des Schubladenschranks und an der Tischunterseite verschraubt. Anschließend kann der Schubladenschrank einfach eingeschoben und bei Bedarf auch wieder entfernt werden.
Der Sockel 130 für den Schubladenschrank S4 H650 ermöglicht die Aufstellung des Schranks auf dem Boden.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111903
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
94032080