Stoßverbinder D30
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
vormontiert
2 Stoßverbinderhälften, GD-Al, natur
Zylinderschraube ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.646.94 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 128.8 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Moment | M = 10 Nm |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 30° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 45° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 60° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: - | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 90° | Innenradius: 50 mm | 2. Bauform: - | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: innen | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: doppelt | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: Gewinde | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: doppelt | |
Verbindungsart: Stoßend | Montageart: außen | Winkellage: 0° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
Verbindungsart: Stoßend | Montageart: außen | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | Innenradius: - | 2. Bauform: - |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Zolltarifnummer
83024900
Stoßverbinder D30
* Pflichtangabe