Lagereinheit C-Schiene
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 C-Schiene, Schlittenprofilsegment, Al, eloxiert, natur
1 C-Schiene, Schlittenprofil-Abdeckkappensatz 5
1 C-Schiene, Lagersatz 5 K
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.460.33 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 60 g |
Kraft max. | Fmax. = 50 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Nombre de galets: 3 | |
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Nombre de galets: 1 | |
Série: 5 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 | |
Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Nombre de galets: 3 | |
Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Nombre de galets: 1 | |
Série: 6 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Nombre de galets: 3 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Nombre de galets: 1 | |
Série: 8 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84832000
Lagereinheit C-Schiene
Auf Anfrage