C-Schienenprofil


Gewählte Variante
C-Schiene, Schienenprofil 6, natur (0.0.451.52)
C-Schiene, Schienenprofil 6, natur
0.0.451.52
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.451.52
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherNein
FlächeA = 6.23 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 1.09 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 25.89 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 5.19 cm4
Gewichtm = 1.68 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 6.13 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 2.94 cm3

Beschreibung

In den Schienenprofilen werden die Lagereinheiten K (ohne Führungswelle) oder 1R bzw. 3R (mit 1 oder 2 Führungswellen) geführt.

Montagehinweise

Bei der Montage der Führungswellen sind folgende Punkte zu beachten:
> Vorbereitung zum Verstiften der Wellen D10 bzw. D14 durch Bohren von Grundbohrungen mit Hartmetallbohrer in die Wellen an beliebiger Stelle. Die Welle D6 muss nicht verstiftet werden.
Das Bohren der Wellen erfolgt am besten mit Hilfe der Kombi-Bohrlehren für Wellen (Kap. 9.2 Vorrichtungen und Werkzeuge).
> Durchgangsbohrungen in das C-Schienenprofil an der gleichen Stelle einbringen.
> Spannstift DIN 1481-4x10 in die Welle D10 bzw. Spannstift DIN 1481-5x14 in die Welle D14 eindrücken.
> Unter Zuhilfenahme des Montagewinkels für Wellen (Kap. 9.2 Vorrichtungen und Werkzeuge), eines entsprechenden Rundstahls als Hebel und eines Profils zur Aufnahme des Winkels werden die zuvor gefetteten Führungswellen in die C-Schienenprofile eingedrückt.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Guide type:  Shaft D6
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  6000 Guide type:  Shaft D6
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Guide type:  Shaft D10
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  6000 Guide type:  Shaft D10
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Guide type:  Shaft D14
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  6000 Guide type:  Shaft D14

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
76042100