C-Schlittenprofil
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.460.02 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Fläche | A = 2.46 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0.23 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 2.83 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 0.97 cm4 |
| Gewicht | m = 0.67 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1.09 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 0.71 cm3 |
Beschreibung
Die Lage der Bohrungen ist durch eine Anrissrille in den Profilen gekennzeichnet.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D6 | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D6 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D10 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D10 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D14 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
76042100
C-Schlittenprofil
* Pflichtangabe