Abdeckkappe - Stahl


Gewählte Variante
Abdeckkappe 8 160x160 St (0.0.674.57)
Abdeckkappe 8 160x160 St
0.0.674.57
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Abdeckkappe 8 160x160, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
4 Linsenflachschrauben M8x14, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.674.57
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 625 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Beim Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 (0.0.663.39) kommt die Abdeckkappe 8 160x160 St zum Einsatz.
Die Abdeckkappe hält zusammen mit dem Abdeckprofil 76 AL (0.0.663.41) den Kabelkanal staubfrei. Beim Einsatz von Dichtstopfen D19 wird die Abdeckkappe empfohlen, damit die Dichtstopfen nicht aus dem Druckluftkanälen gedrückt werden können. Außerdem werden Schnittkanten sicher abgedeckt.

Varianten

Sortieren nach

Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmColour:  White aluminium White aluminiumEdge length X:  160
Shape:  Square SquareDimension X:  160 mmDimension Y:  160 mmColour:  Black BlackEdge length X:  160
Shape:  Square SquareDimension X:  160 mmDimension Y:  160 mmColour:  White aluminium White aluminiumEdge length X:  160
Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  160 mmColour:  Black BlackEdge length X:  240

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098