Rollenschiene 6


Gewählte Variante
Rollenschiene 6 40x40 E, natur (0.0.650.47)
Rollenschiene 6 40x40 E, natur
0.0.650.47
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.650.47
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
FlächeA = 3.63 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 5 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 8.53 cm4
Gewichtm = 0.98 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 1.99 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 4.27 cm3

Beschreibung

Die Rollenschiene 6 E ist in zwei Breiten (40 und 80 mm) verfügbar. Die Vertiefungen an den Außenseiten sind keine Systemnuten, sondern dienen der Aufnahme der Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschiene.
Die Rollenschienen 6 40x40 E und 80x40 E ermöglichen eine Zusammenstellung Ihrer individuellen Rollenbahn, zum Beispiel um den Füllstand durch farbige Rollen zu verdeutlichen. Wählen Sie die passenden Rollen, Achsen und Lagerschienen für Ihr Projekt.
Die Rollenschienen 6 bieten dieselben Vorteile wie die vormontierte Rollenbahn 6: Sie sind sehr biegesteif und werden über die Profilnut 6 auf der Unterseite kraftschlüssig am Rahmen befestigt. Mit der seitlichen Führungsschiene bleiben Transportgüter sicher auf der Bahn und das Profil wird zusätzlich versteift.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Maß Y:  40 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Maß Y:  40 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Maß Y:  80 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Maß Y:  80 mm

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990