Rollenschiene Gleitleiste
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.622.26 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 140 g/m |
Kraft max. | Fmax. = 100 N |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
Material | PE-HD |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Zolltarifnummer
39161000
Rollenschiene Gleitleiste
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe