item
Rollenschiene Abdeckplatte

Rollenschiene Abdeckplatte


Alle 4 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

St, verzinkt, schwarz
4 Senkkopfschrauben selbstbohrend 3,9x19, TX20, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.669.00
Baureihe Baureihe D30
Baureihe Baureihe 6
ESD-sicher ESD-safe = Nein
Gewicht m = 148 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Der perfekte Abschluss für die Rollenschienen 6 und 8, ein sicherer Rückhalt für die Lagerschienen und Schutz vor Verletzungen. Während die Abdeckplatten in Höhe 40 mm einen sauberen Abschluss der Rollenschiene sicherstellen, dienen die höheren Versionen (Höhe 80 mm) gleichzeitig als Anschlag. Sie besitzen zusätzlich ein Langloch, um einen Anschlagpuffer zu befestigen.
Die Montage der Abdeckplatte erfolgt ganz einfach durch selbstbohrende Schrauben in der Rollenschiene.

Montagehinweise

Zum Abschluss der Rollenschiene 8 befestigen Sie bei Bedarf einen Anschlagdämpfer einfach an der Abdeckplatte.

Varianten

Sortieren nach

Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Edge length X:  40 Edge length Y:  40 Clear width (Fastening Bracket):  40 Design:  End cap
Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Edge length X:  40 Edge length Y:  80 Clear width (Fastening Bracket):  40 Design:  End Cap with Stop
Roller Conveyor:  Al 6 80x40 Edge length X:  80 Edge length Y:  40 Clear width (Fastening Bracket):  80 Design:  End cap
Roller Conveyor:  Al 6 80x40 Edge length X:  80 Edge length Y:  80 Clear width (Fastening Bracket):  80 Design:  End Cap with Stop

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098