Kette 1,8x12
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
Runddrahtkette 1,8x12, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.701.39 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 58 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt ± 200 mm, min. 3 m, max. 25 m |
| Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 3000 ... 25000 | |
| Liefereinheit: Rolle | Länge: 25000 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.1
23170408
UNSPSC 7.0
31151607
eCl@ss 7.1
23170408
eCl@ss 5.0
23170408
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 6.0.1
23170408
eCl@ss 8.0
23170408
eCl@ss 11.0
23170408
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 4.1
23170402
Zolltarifnummer
73158900
Kette 1,8x12
* Pflichtangabe