Deckenbefestigung Installationssäulenprofil

0.0.663.43


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Deckenflansch 250x250, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Haltebleche, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Befestigungsmaterial
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.663.43
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 4.6 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Deckenbefestigung verleiht dem Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 noch mehr Stabilität. Sie dient zur Befestigung an der Decke und zugleich als Höhenausgleich.
Das Deckenbefestigung Installationssäulenprofil besteht aus der Befestigungsplatte zur Decke und zwei U-förmigen Profilen aus Stahlblech. Diese werden in der Nut 8 der item Installationssäule verankert, wodurch der Abstand zwischen der Oberkante der Säule und der Decke variiert werden kann. Die Bauweise erleichtert die Zuführung von Leitungen über die Decke.
Das gesamte Verbindungszubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73089059