Tablett Trenner
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Trenn- und Führungsprofil 32x12, Al
Trenn- und Führungsprofil 32x12 Anschlusssatz
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.676.37 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 244 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Tablettmodell: umlaufender Rahmen | Nutzlänge variabel: 578 | |
Tablettmodell: rückseitig offen | Nutzlänge variabel: 594 | |
Tablettmodell: vorder-/rückseitig offen | Nutzlänge variabel: 610 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
83024900
Tablett Trenner
Auf Anfrage