Doppelfußauslegersatz 8 160x60-1260x90

0.0.676.19


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Doppeltischfüße 160x60, St, pulverbeschichtet weißaluminium ähnlich RAL 9006
4 Stellfüße D47, M10x30
Befestigungselemente

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.676.19
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 15.84 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Mit diesen Komponenten schaffen Sie die Grundlage für individuelle Lösungen nach Ihren Ideen. Schöpfen Sie aus dem gesamten item Portfolio!
Mit den Tischsäulensätzen haben Sie die Grundlage für ergonomische, elektrisch höhenverstellbare Tische. Mit Memory- Funktion, hohen verfahrbaren Lasten und angenehmer Geschwindigkeit halten Sie den Krankenstand niedrig und die Motivation hoch.
Zum Bau eigener Tischkonstruktionen dienen die Fußausleger, als Paar, einzeln oder in doppelter Ausführung für Lösungen mit zwei Tischplatten oder wenn eine große Stützweite gefordert ist.
Die Fußausleger können sowohl mit den elektrisch höhenverstellbaren item Hubsäulen als auch mit den verschiedenen Profilen 8 160x60 kombiniert werden.

Montagehinweise

Downloads

CAD-Daten

"Doppelfußauslegersatz 8 160x60-1260x90" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
83024900