Doppelzahnriemenförderer 8 40 D

* Pflichtangabe

Technische Daten

Eigenschaften

Gesamtbreite FördererBG = 172–2400 mm
AchsabstandLA = 500–6000 mm
AntriebsanordnungAuslaufseite links/rechts
Antriebsposition0°; 90°; 180°; 270°
BaureiheBaureihe 8
BaureiheFördertechnik
Breite FördererBF = 40, 80 mm
Liefereinheit1 Stück
Lieferzustandvormontiert
max. Gesamtlast im Förderbetrieb100 kg
max. Gesamtlast im Staubetrieb50 kg
max. Streckenlast25 kg/m
NennspannungUn = 230/400 V
TransportbandgeschwindigkeitV TB = 2.8–31.4 m/min
Breite TransportbandBT = BF-8 mm

Beschreibung

Der Doppelzahnriemenförderer 8 40 D ist mit zwei Gurtbreiten und in Längen bis 6000 mm verfügbar. Der Abstand zwischen den synchronisierten Bändern kann bis zu 2400 mm betragen. Dies ermöglicht den effizienten Transport von schweren, eigenstabilen Produkten.
Bordkanten unterstützen die langlebigen Zahnriemen mit integrierten Stahllitzen bei seitlich wirkenden Kräften und erhöhen die Arbeitssicherheit. Je nach Gurtart ist der Doppelzahnriemenförderer 8 40 D durch geringere Haftreibung staufähig oder für die kontinuierliche Beförderung mit einer Steigung von bis zu 20° ausgelegt.
Der stabile Tragrahmen mit vier frei nutzbaren Nuten 8 erleichtert die Befestigung von Zubehör, den Anschluss von Ständern und die Integration in Maschinen. Der Freiraum zwischen den beiden Gurten erlaubt die Montage von Sensoren und Aktoren unterhalb des Transportguts.