Technische Daten
Lieferumfang
1 Lagereinheit D30-28,5 M8, Loslager, Al, St, verzinkt
1 Lagereinheit D30-28,5 M8, Festlager, Al, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.683.99 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 159 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Das Drehlager wird durch einen Gewindeeinsatz stirnseitig an einem (Profil-)Rohr und mit einem Verbinder befestigt. Damit lässt sich das Profil um die Längsachse drehen.
Der Drehlagersatz besteht aus einem Fest- und einem Loslager mit 2 mm Längenausgleich. So werden axiale Belastungen, aber auch die Ausdehnung der Welle durch Wärme bei gleichbleibender Präzision ausgeglichen. Die kugelgelagerten Drehlager laufen leichtgängig mit geringer Reibung.
Wenn nur eine Lagerstelle benötigt wird oder wenn sehr hohe Belastungen auftreten, empfiehlt sich die Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8. Sie besitzt zwei Kugellager. Damit können größere Kräfte bei Drehbewegungen verarbeitet werden. Als Festlager bietet die Doppel-Drehlagereinheit D30 kein Spiel bei axialer Belastung.
Hinweis: Um Drehbewegungen und eine Längsverschiebung entlang einer Achse zu erreichen, werden item Gleitlager D40/D30 verwendet.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
Zolltarifnummer
84832000