Dreisterngriff Pi
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Griff, PA-GF, schwarz mit Schraube, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.680.27 |
---|---|
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 25 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: grau | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: schwarz | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Zolltarifnummer
83024900
Dreisterngriff Pi
Auf Anfrage