Einfassprofil
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.611.40 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 50 g/m |
Liefereinheit | 1 Rolle à 20 m |
Material | TPE |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Das Einfassprofil 8 4-6mm ist für alle Arten von Flächenelementen geeignet ― auch für Scheiben aus Kunststoff oder Sicherheitsglas.
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
40082900