Elektronikgehäuse-Profil


Gewählte Variante
Elektronikgehäuse-Profil 8 120x80, schwarz (0.0.259.58)
Elektronikgehäuse-Profil 8 120x80, schwarz
0.0.259.58
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Schutzart: IP 65, EN 60529 in Verbindung mit Elektronikgehäuse-Deckel 8 120x80

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.259.58
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 20.5 cm2
Gewichtm = 5.55 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbeschwarz

Beschreibung

Mit den Elektronikgehäuse-Profilen und den entsprechenden Deckeln können dichte Elektronik-Gehäuse (IP 65, EN 60529) in beliebiger Länge aufgebaut werden:
- Gehäuseprofile aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Kühlrippen zur thermischen Ableitung, speziellen Nuten (im Raster 5,08 mm) zum Einschub von Leiterplatten im Europa-Format (100x160 mm) und Profilnuten der Baureihen 5 und 8 zur Integration in den MB Systembaukasten.
- Elektronikgehäuse-Deckel in glatter Ausführung bzw. mit vorgeformten Öffnungen für PG-Verschraubungen sowie Bohrungsraster zur Montage einer Rückverdrahtungs-Platine; Abdichtung über entsprechende, umlaufende Dichtringe.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Dimension X:  120 mmDimension Y:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Dimension X:  120 mmDimension Y:  80 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Dimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Dimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100