Endkappe D30 H43


Gewählte Variante
Endkappe D30 H43 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.700.05)
Endkappe D30 H43 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.700.05
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Endkappe D30 H43, PA-ESD
1 Innenverbinder D30 Kralle
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x22, St, verzinkt
1 Scheibe, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.700.05
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 48.3 g
Liefereinheit1 Stück
Lieferzustandvormontiert
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Damit bleibt alles am Platz! Die Endkappe D30 H43 dient als erhöhtes Endstück für (Profil-)Rohre. Bei hängender Lagerung rutschen Kabelstränge oder Gummilippen nicht vom Trägerprofil. Die dickwandige Ausführung mit abgerundeten Kanten verhindert die Beschädigung der Produkte beim Herunternehmen. Alle runden Aluminiumprofile D30 können so in einen großen Haken verwandelt werden.
Die Endkappe wird mit der vormontierten Blechkralle stirnseitig an Rohren D30 oder Profilrohren D30 verschraubt. So entsteht eine verdrehgesicherte Verbindung ohne zusätzliche Arbeitsschritte. Die Kralle des Verbinders kann auch abgenommen werden, um die Endkappe in einem Gewinde M6 im Profilrohr D30 schwer oder Profil 6 D30 zu verschrauben. Dadurch entfällt die Verdrehsicherung.
 
Für ESD-sichere Transportwagen und Regale ist die Endkappe D30 H43 ESD (0.0.700.05) verfügbar.

Varianten

Sortieren nach

Farbe:  grau grauESD-sicher:  X
Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097