Kanal-Abdeckkappe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.638.39 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 23 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | PA-GF |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Der Abschluss mit System, für alle Kabelkanäle mit Schraubkanal zur Befestigung von Abdeckkappen (Kanäle SE 40x40 und 80x80 sowie modulares Kanalsystem).
Zweigeteilte Kanal-Abdeckkappen mit Durchführung verbleiben stets am Kanal, erlauben aber das Einlegen oder Entfernen zusätzlicher Kabel und Schlauchleitungen. Wenn das Deckelprofil wieder aufgesetzt ist, deckt der abnehmbare Teil der Kappe auch die Kante des Deckels wieder sicher ab und schützt die durchgeführte Leitung.
Empfohlene Schrauben: Blechschraube DIN 7981 St 4,2x9,5 (Art.-Nr. 8.0.000.13).
Varianten
Sortieren nach
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 160 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 15 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 30 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 30 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 20 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: autofijante | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: autofijante | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: autofijante | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | |
| Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097