Halter Endschalter
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Halter, Al, natur
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x30, St, verzinkt
Nutenstein 8 St 2xM6-36
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.626.55 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 120 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Kompatybilność: Uniwersalny | Średnica łącznika krańcowego: Ø 6,5 mm | |
Kompatybilność: Uniwersalny | Średnica łącznika krańcowego: Ø 8 mm | |
Kompatybilność: Uniwersalny | Średnica łącznika krańcowego: Ø 12 mm | |
Kompatybilność: Uniwersalny | Średnica łącznika krańcowego: Ø 18 mm | |
Kompatybilność: Uniwersalny | Średnica łącznika krańcowego: Ø 20 mm | |
Kompatybilność: KRF | Średnica łącznika krańcowego: - | |
Kompatybilność: Blok paska zębatego | Średnica łącznika krańcowego: Ø 8 mm |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121705
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Zolltarifnummer
73269098
Halter Endschalter
Auf Anfrage