Endschaltersatz
Technische Daten
Lieferumfang
2 Endschalter 8 - 1NC
induktiver Näherungsschalter, plusschaltend
Gehäuse Al, eloxiert, natur
Fixiermechanismus, Fixierschrauben
Spannung = 10…30 V DC
Schaltstrommax. = 150 mA
Schaltabstand = 2 mm
Kabel, grau, l = 3 m; d = 3 mm
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.688.13 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 110 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Je nach Modell und Einbaulage ist eine andere Kombination von Komponenten notwendig. Endschaltersätze enthalten alle Bauteile für die Lineareinheiten KRF, LRE und KGT. Beachten Sie bei der Bestellung, dass einige Endschalter in den Versionen NO (normally open) und NC (normally closed) verfügbar sind.
Hinweis: Die Inbetriebnahme-Software item MotionSoft® unterstützt die Verwendung von Endschaltern mit item Steuerungen. So gelingt die Einrichtung in kürzester Zeit.
Varianten
Sortieren nach
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: KRF | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KRF | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: LRE | Steckbar: ✓ | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: LRE | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: KGT 8 | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KGT 8 | Steckbar: X |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Zolltarifnummer
85365080