Winkel schwer
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.619.56 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 480 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | GD-Al |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 120x120 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 30 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Gusseisen (GGG) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 40 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Gusseisen (GGG) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 200x200 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 50 mm | Nuttyp: 10 mm | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 240x240 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 120 mm | Nuttyp: 12 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910