Winkel schwer
Gewählte Variante

Winkel 12 240x240 Al M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.007.79
0.0.007.79
Empfohlenes Zubehör 1

Befestigungssatz für Winkel 12 240x240 M12
0.0.609.16
Technische Daten
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 12 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 2.78 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | GD-Al |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Er ist auch geeignet zum Verschrauben von Profilen an Boden und Wänden sowie zur Befestigung systemfremder schwerer Bauteile.
Der Winkel 12 240x240 Al M12 wird mit Befestigungssätzen am Profil befestigt. Abhängig von der Kombination der Profile werden je Winkel bis zu 4 Befestigungssätze benötigt.
Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 6 | External dimension: 120x120 | Material: Die-cast aluminium | Width: 30 mm | Groove type: 6 mm | |
| Line: 8 | External dimension: 160x160 | Material: Die-cast aluminium | Width: 80 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | External dimension: 160x160 | Material: Cast iron (high-strength cast iron) | Width: 80 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | External dimension: 160x160 | Material: Die-cast aluminium | Width: 40 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | External dimension: 160x160 | Material: Cast iron (high-strength cast iron) | Width: 80 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 10 | External dimension: 200x200 | Material: Die-cast aluminium | Width: 50 mm | Groove type: 10 mm | |
| Line: 12 | External dimension: 240x240 | Material: Die-cast aluminium | Width: 120 mm | Groove type: 12 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 26.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910
Winkel schwer
Gewählte Variante

Winkel 12 240x240 Al M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.007.79
0.0.007.79
Empfohlenes Zubehör 1

Befestigungssatz für Winkel 12 240x240 M12
0.0.609.16