Technische Daten
Lieferumfang
2 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
2 Abdeckkappen Erdungsanschluss 8, PA-GF, schwarz
1 Erdungslitze, Cu, verzinnt
2 Sechskantmuttern DIN 936-M8, St, schwarz
2 Gewindestifte DIN 916-M8x30, St, verzinkt
2 Fächerscheiben DIN 6798-8,4, St, verzinkt
2 Sicherungsmuttern M8, St, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.486.95 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 125 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Moment | M = 25 Nm |
Beschreibung
Alle Elemente einer Maschine müssen an den Schutzleiter angeschlossen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie im Fehlerfall elektrisch leitend werden. Bei abnehmbaren oder beweglichen Bauteile darf diese Verbindung nicht über ihre Befestigungselemente (Befestigungsschrauben, Scharniere) hergestellt werden. Eine flexible Leitung mit großem leitenden Querschnitt (16 mm2) schafft hier Sicherheit: unabhängig von der mechanischen Befestigung oder einer Bewegung bleibt die elektrische Verbindung bestehen.
Die Erdungsverbindung 8 kann ebenfalls genutzt werden um benachbarte Regale oder Tischkonstruktionen zum Potentialausgleich miteinander zu verbinden. Auch für den Anschluss von Arbeitsplätzen an die Bodenerdung ist die Erdungsverbindung 8 zu verwenden.
Der Satz enthält ausgewählte Befestigungselemente, die einen sicheren Kontakt zur Profilnut 8 erzeugen, sowie die hochflexible Speziallitze und schützende Abdeckkappen.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
Zolltarifnummer
85359000