Befestigungsring
Technische Daten
Lieferumfang
Befestigungsring D40/D30-10, PA, grau
2 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.673.10 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 6 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | PA |
Beschreibung
Hinweis: Mit dem Befestigungsring verhindern Sie auch, dass die Rolle D46/D30-20 an der Rollenbahnaufnahme schleift, was zu einem ungleichmäßigen Lauf führen würde.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23090303
eCl@ss 11.0
23090303
eCl@ss 7.1
23090303
eCl@ss 4.0
23090303
eCl@ss 4.1
23090303
eCl@ss 5.0
23090303
eCl@ss 5.1
23090303
eCl@ss 6.0.1
23090303
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Zolltarifnummer
39269097

grau
schwarz