Verbindungssatz XMS


Gewählte Variante
Verbindungssatz 8 40 80x80-90° - XMS (0.0.698.88)
Verbindungssatz 8 40 80x80-90° - XMS
0.0.698.88
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Verbinder, AI
8 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x22, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x20, St, verzinkt
2 Setzmuttern M8, St

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.698.88
ESD-sicherJa
Gewichtm = 321 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Verbindungssatz erzeugt einen stabilen Knotenpunkt zwischen vertikalen und horizontalen Profilen, der als Kabeldurchlass dient.

Varianten

Sortieren nach

Verbindungssätze:  geradeAusrichtung:  180°Rahmenstärke:  80 mm
Verbindungssätze:  rechtwinkligAusrichtung:  90°Rahmenstärke:  80 mm
Verbindungssätze:  rechtwinklig abgeflachtAusrichtung:  90°Rahmenstärke:  40 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990