Federzug Kunstfaserseil
Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse, GD-Al
Kunstfaserseil ⌀ 2 mm
Absturzsicherung: transparent ummanteltes Stahlseil ⌀ 2 mm, St, rostfrei
Drahtseilklemme, St, verzinkt
Karabiner, St, rostfrei
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.682.88 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 694 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| max. Hub | Hmax = 1’600 mm |
| Seilmaterial | Kunstfaser |
| Traglast | 2 - 3 kg |
Beschreibung
Federzüge ziehen bewegliche Komponenten automatisch in die Ausgangsposition zurück. Die einstellbare Rückstellkraft der item Federzüge ermöglicht eine feine Justierung.
Federzüge mit Kunstfaserseil gibt es in drei Ausführungen mit einem Rückholgewicht von 1 bis 2 kg, 2 bis 3 kg oder 10 bis 14 kg.
Varianten
Sortieren nach
| Federkraft: 1 - 2 kg | |
| Federkraft: 2 - 3 kg | |
| Federkraft: 10 - 14 kg |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84251900