Technische Daten
Lieferumfang
1 Gehäuse
1 Stahlseil ⌀ 2,5 mm, St, rostfrei
1 Absturz-Sicherung: Stahlseil ⌀ 2 mm, St, rostfrei; Drahtseilklemme, St, verzinkt
1 Karabiner, St
1 Gabelschlüssel SW30, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.674.97 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 3.5 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
max. Hub | Hmax = 2’500 mm |
Seilmaterial | Stahl |
Traglast | 8 - 10 kg |
Beschreibung
Alle Federzüge lassen sich durch einen schraubbaren Stopper an die Greifhöhe jedes Mitarbeiters anpassen. Sinnvolle Ergänzungen sind das Laufbahnprofil 8 40x40 (0.0.623.61), der Werkzeuglaufwagen 40x40 (0.0.653.41) und der Karabiner 80 D8 (0.0.619.70).
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84251900