Technische Daten
Lieferumfang
2 Feinjustierungen 8 für Umlenkbeschlag, Al
2 Gewindestifte DIN 915-M6x12-45H, St, verzinkt
4 Gewindestifte DIN 916-M6x6-45H, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.715.05 |
|---|---|
| Anzugsmoment | M = 4 Nm |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 9 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Die Feinjustierungen werden in der Nut 8 hinter den Umlenkbeschlägen eines Gurtförderers montiert.
M2 = 4 Nm
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Zolltarifnummer
84313900