Dämpfungselement
Technische Daten
Lieferumfang
1 Anschlagpuffer D15x15 M4, NBR, schwarz
1 Gewindestift DIN 916-M4x16, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.719.02 |
---|---|
Anzugsmoment | M = 2 Nm |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 7 g |
Härte | 55 Sh A |
Liefereinheit | 1 Satz |
Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Die Montage erfolgt mit einem Gewindestift.
Varianten
Sortieren nach
Form: zylindrisch | Gewinde: M4 | inkl. Gewindestift: X | |
Form: zylindrisch | Gewinde: M6 | inkl. Gewindestift: X | |
Form: zylindrisch | Gewinde: M8 | inkl. Gewindestift: X | |
Form: zylindrisch | Gewinde: M4 | inkl. Gewindestift: ✓ | |
Form: Parabelförmig | Gewinde: M8 | inkl. Gewindestift: X | |
Form: Parabelförmig | Gewinde: M10 | inkl. Gewindestift: X | |
Form: Parabelförmig | Gewinde: M12 | inkl. Gewindestift: X |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
Zolltarifnummer
40169991