Seilklemme


Gewählte Variante
Pressklemme D2-7 (0.0.682.19)
Pressklemme D2-7
0.0.682.19
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.682.19
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialAl, blank

Beschreibung

Das Bowdenzugseil D1,5 ist ein belastbares Stahlseil. Damit die Handauslösung korrekt funktioniert, muss das Seil mit der Bowdenzughülle D5/D1,5 ummantelt und geführt werden.
Zur Übertragung der Bewegung steht Zubehör wie der Schraubnippel D7/D2-7 M4 und die Kausche D7/D2 zur Verfügung. Das Seilende der Schlaufe wird mittels der Pressklemme D2-7 am Bowdenzugseil fixiert. Zum sicheren Verpressen dient die Pressklemmenzange D2.

Varianten

Sortieren nach

Sécurité ESD:  Type de montage:  VisDiamètre câble:  3 mm
Sécurité ESD:  XType de montage:  VisDiamètre câble:  2 mm
Sécurité ESD:  Type de montage:  PressesDiamètre câble:  3 mm
Sécurité ESD:  XType de montage:  PressesDiamètre câble:  2 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23130106
eCl@ss 11.0
23130106
eCl@ss 4.0
23130106
eCl@ss 4.1
23130106
eCl@ss 5.0
23130106
eCl@ss 5.1
23130106
eCl@ss 6.0.1
23130106
eCl@ss 7.1
23130106
UNSPSC 9.0
31162904
UNSPSC 7.0
31162904
Zolltarifnummer
76169990