item
Automatik-Verbindungssatz

Automatik-Verbindungssatz


Alle 23 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Automatikverbinder 5, St, verzinkt
2 Schrauben M4x30, St, verzinkt
Nutenstein V 5 St 2xM4-20, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.672.88
Anzugsmoment M = 2.5 Nm
Baureihe Baureihe 5
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [g] m = 18 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Der item Automatik-Verbindungssatz 5 20 verbindet zwei Profile 5 rechtwinklig mit hoher Belastbarkeit gegen Verschiebung, Torsion und Biegung. Der Nutenstein mit zwei Gewinden erleichtert das Befestigen der beiden Automatikverbinder im Rastermaß 20 mm. Eine Verdrehsicherung ist möglich.
Die Automatikverbinder werden jeweils in eine Profilnut eingeschraubt und benötigen keine Profilbearbeitung. Das Profil kann nachträglich in Konstruktionen eingesetzt und jederzeit verschoben werden.
Automatikverbinder sollten grundsätzlich paarweise verwendet werden. Um die Montage zu beschleunigen, sind auch Sätze mit zwei Automatikverbindern und einem Nutenstein mit zwei Gewinden für verschiedene Profilvarianten verfügbar.
Mit Automatik-Verbindungssätzen können Profile nachträglich in bestehende Konstruktionen eingesetzt oder verschoben werden.

Montagehinweise

Der Automatik-Verbindungssatz 5 sollte so eingedreht werden, dass die Abflachung am Gewinde bündig zur Profilaußenkante ist.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Length:  -
Line:  5 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Length:  -
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Length:  -
Line:  6 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Length:  -
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Length:  -
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Length:  -
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Length:  -
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Length:  -
Line:  10 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Length:  -
Line:  12 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Length:  -
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Length:  -
Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Length:  20 mm
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Length:  30 mm
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Length:  60 mm
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Length:  40 mm
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Length:  80 mm
Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Length:  -
Line:  5 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Length:  -
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Length:  -
Line:  6 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Length:  -
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Length:  -
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Length:  -
Line:  12 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Length:  -

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73181568