Flächenklemme 8 4mm Zn

0.0.726.08


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Flächenklemme 8 4mm, Zn, verzinkt
2 Halbrundschrauben selbstbohrend 3,9x25, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.726.08
AnzugsmomentM = 1.5 Nm
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 43 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Flächenklemme 8 4mm Zn fixiert 4 mm starke Flächen aus Polycarbonat oder PET-G ohne Bearbeitung in einer Nut 8. Die Flächenbefestigung unterstützt die effiziente Konstruktion von Schutz- und Trennwänden mit einer transparenten, schlagfesten Flächenfüllung.
Zur sicheren Konstruktion einer trennenden Schutzeinrichtung muss das Flächenelement mit mindestens zwei Flächenklemmen in jeder Nut befestigt werden. Pro 1000 mm sind zwei Flächenklemmen notwendig, um eine Belastbarkeit von 115 J gemäß DIN EN ISO 14120:2016 zu erreichen. Mit drei Flächenklemmen pro 1000 mm steigt die Belastbarkeit auf 329 J.

Montagehinweise

1. Flächenklemme zwischen Flächenelement und Nutflanke einschwenken
2. Selbstbohrende Halbrundschrauben anziehen

Wichtig: Für die optimale Klemmwirkung müssen beide Schrauben durch das Flächenelement geführt werden. Die Fläche muss deshalb an allen Seiten vollständig in der Nut liegen.

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
79070000