Flexkanal E
0.0.635.78
800 2’300
1 1’100
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
1 Flexkanal 55x25, PP, weißaluminium ähnlich RAL 9006
1 Bodenplatte, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.635.78 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 605 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
39269097
Flexkanal E
0.0.635.78
800 2’300
1 1’100
Auf Anfrage
* Pflichtangabe