Flexkanal Economy, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.710.35


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

31 Segmente, PA
1 Anschluss Kabelwanne, PA
1 Fußplatte, PA/St

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.710.35
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 0.97 kg
Liefereinheit1 Satz
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Mit dem Flexkanal Economy führen Sie Kabel geordnet vom Boden zur Kabelwanne. Die bewegliche Kabelführung gleicht Höhenunterschiede auch bei verstellbaren Tischen aus und kann an der Unterseite jedes Segments eingerastet werden. Durch seinen gewichtsbelasteten Fuß steht der Flexkanal stabil auf dem Boden.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
39259020