Strahler 6W
* Pflichtangabe
Technische Daten
Technischer Hinweis
Hochleistungs-LED 6W
Lichtkegel 10°
Dimmschalter
Aluminiumgehäuse
2 Gelenke, Befestigungselemente
M8-Steckverbinder
Schutzscheibe: gehärtetes Glas
Schutzart: IP 65, EN 60529
Schutzklasse: III
Anschlussspannung: 24 V DC
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.676.42 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 0.33 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die energieeffizienten Leuchten sind sehr hell mit einer Beleuchtungsstärke bis 20000 Lux in 500 mm Abstand. Damit bieten sich die drehbaren Strahler zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen an. Auch Bereiche am Arbeitsplatz können gezielt erhellt werden. Die Farbtemperatur beträgt 4000 K (neutralweiß).
Die Strahler sind kompatibel mit den anderen item Systemkomponenten zur Beleuchtung wie Netzteilen, kabellosen Dimmern, Leitungen und Verteilern sowie weiteren LED-Arbeits- und Maschinenleuchten. So schaffen Sie leicht die perfekte Ausleuchtung für Ihr Szenario. Der helle Strahler lässt sich auch individuell durch eine Taste am Gehäuse dimmen. Die Einstellung bleibt beim Ein- und Ausschalten erhalten.
Die langlebige LED ist auf 50000 Betriebsstunden ausgelegt.
Varianten
Sortieren nach
| Beam angle: 10° | Spotlight, Flexible Tube: X | ESD-safe: ✓ | |
| Beam angle: 10° | Spotlight, Flexible Tube: ✓ | ESD-safe: X | |
| Beam angle: 35° | Spotlight, Flexible Tube: X | ESD-safe: ✓ | |
| Beam angle: 35° | Spotlight, Flexible Tube: ✓ | ESD-safe: X |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85395200
Strahler 6W
* Pflichtangabe