Strahler 6W
* Pflichtangabe
Technische Daten
Technischer Hinweis
Hochleistungs-LED 6W
Lichtkegel 35°
Dimmschalter
Aluminiumgehäuse
Flexrohr, Befestigungselemente
M8-Steckverbinder
Schutzscheibe: gehärtetes Glas
Schutzart: IP 65, EN 60529
Schutzklasse: III
Anschlussspannung: 24 V DC
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.681.61 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 0.5 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Mit einer Beleuchtungsstärke bis 20000 Lux in 500 mm Abstand sind die energieeffizienten Strahler sehr hell. Sie können durch eine Taste am Gehäuse gedimmt werden. Diese Einstellung bleibt beim Ein- und Ausschalten erhalten. Außerdem ist eine kabellose, fernbedienbare Dimmung möglich.
Zur Wahl stehen zwei Modelle: 10°- oder 35°-Abstrahlwinkel bedeuten entweder eine konzentrierte oder eine flächigere Ausleuchtung. Die Farbtemperatur beträgt 4000 K (neutralweiß) und der Farbwiedergabeindex liegt bei > 0,85.
Strahler 6W LED können mit den item Netzteilen, Leitungen und Dimmern verwendet werden. Das Gehäuse ist mit der Schutzart IP 65 gut gerüstet für den Einsatz in nassen oder staubigen Umgebungen.
Bei einer Lebensdauer von 50000 Betriebsstunden und einem exzellenten Wirkungsgrad tragen die Strahler zu Nachhaltigkeit und Energieeinsparung bei.
Varianten
Sortieren nach
| Beam angle: 10° | Spotlight, Flexible Tube: X | ESD-safe: ✓ | |
| Beam angle: 10° | Spotlight, Flexible Tube: ✓ | ESD-safe: X | |
| Beam angle: 35° | Spotlight, Flexible Tube: X | ESD-safe: ✓ | |
| Beam angle: 35° | Spotlight, Flexible Tube: ✓ | ESD-safe: X |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85395200
Strahler 6W
* Pflichtangabe