Fußausleger 8 160x60
Technische Daten
Lieferumfang
1 Tischfuß 160x60, St, pulverbeschichtet, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Stellfüße D47, M10x30
Befestigungselemente
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.731.25 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 4.98 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Zwei von oben einstellbare Stellfüße ermöglichen einen Höhenausgleich.
Varianten
Sortieren nach
Ausführung: Exzentrisch | |
Ausführung: Zentrisch |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
83024900