Technische Daten
Lieferumfang
1 Gummifuß D30 NBR ESD
1 Nutenstein V 8 M6, verzinkt
1 Schraube DIN 912-M6x12, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.727.22 |
---|---|
Anzugsmoment | M = 4 Nm |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 25 g |
Kraft max. | Fmax. = 400 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der ESD-sichere Fuß sorgt für rutschfesten Stand auf glatten Industrieböden und dämpft Vibrationen. Damit eignet sich der Gummifuß auch als kratzfester Abstandshalter oder Anschlag sowie als variabel nutzbarer Standfuß für Testaufbauten.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
40161000